Hartmetall - Mauerwerks-Spiralbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7265000
7266000
7267000
7704010
7705010
7706010
7707010
7708010
7709010
7710010
7712010
7714010
7716010
7736010
7737010
7738010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Werkzeughalter (Bohrer) Gesamtlänge
(mm)
Arbeitslänge
(mm)

1.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 48046,3 mm (1/4 ")8030

2.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 59556,3 mm (1/4 ")9530

2.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 611066,3 mm (1/4 ")11030

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4704Zylinder7040

1.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5855Zylinder8550

2.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61006Zylinder10060

2.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 71007Zylinder10060

3.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81208Zylinder12080

3.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 91209Zylinder12080

4.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012010Zylinder12080

5.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1215012Zylinder15090

4.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1415014Zylinder15090

5.59 €

1 6 Arbeitstage 1615016Zylinder15090

3.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62006Zylinder200135

4.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82008Zylinder200135

4.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020010Zylinder200135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Bohrer) Metall Materialeignung Mauerwerk | Stein Artikelausführung Steinbohrer

Technischer Support