Mobiler Bohrständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4522000

Teilenummer
4522000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Collar Durchmesser(mm) 43 Größe (Höhe)(mm) 295 Größe (Breite)(mm) 150
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 265 Artikelausführung Tragbarer Bohrständer

Sie befinden sich auf der Seite für Mobiler Bohrständer, die Teilenummer ist 4522000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4522000.

Technischer Support