Hartmetall - Beton-Spiralbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7743010
7744010
7745010
7746010
7747010
7748010
7749010
7750010
7754010
7756010
7774010
7775010
7776010
7778010
7780010
7782010
7784010
7785010
7786010
7788010
7789010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Arbeitslänge
(mm)

3.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37037035

3.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47547540

3.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 58558550

3.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6100610060

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7100710055

4.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8120812070

5.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9120912070

4.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101201012070

7.27 €

1 6 Arbeitstage 141501415085

10.63 €

1 6 Arbeitstage 161601616085

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47547540

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 58558550

4.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6100610060

6.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8120812070

5.37 €

1 6 Arbeitstage 101201012070

8.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121501215080

8.95 €

1 6 Arbeitstage 141501415085

5.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5150515080

4.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6150615080

5.37 €

1 6 Arbeitstage 82508250170

7.27 €

1 6 Arbeitstage 1025010250170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Bohrer) Metall Materialeignung Mauerwerk | Stein | Beton Artikelausführung Beton-Spiralbohrer
Werkzeughalter (Bohrer) Zylinder

Technischer Support