Kreuzschlitzschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1482440
1531204
1550608
1550616
1612107
1612115
1612123
1612131
1612158
1612166
1612182
1612190
1612204
1612212
1845292
1845306
1845314
1845322
1845349
1845357
2824051
2824078
2824434
2824442
2824450
2824469
2824477
6429400
6683110
6683380
6683460
6683540
6683620
6683700
6683890
6683970
6684000
6684190
6684270
6684350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingendurchmesser
(mm)
Klingenlänge
(mm)
DIN-Norm Abtrieb EN-Norm Werkstoff Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Schraubendreher)

6.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4.525DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl81PH 1

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 625DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl81PH 2

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4.525DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl81PZ 1

9.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 625DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl81PZ 2

9.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5.460DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl145PH 0

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7.380DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl180PH 1

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9.2100DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl210PH 2

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11.2150DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl270PH 3

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13.2200DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl320PH 4

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5.460DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl145PZ 0

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7.380DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl180PZ 1

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9.2100DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl210PZ 2

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11.2150DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl270PZ 3

25.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13.2200DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl320PZ 4

14.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -80DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl185PH 1

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -100DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl205PH 2

19.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -150DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl270PH 3

25.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -200DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl320PH 4

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -100DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl205PZ 2

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -150DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl270PZ 3

10.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 4.5100DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl200PH 1

13.83 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 6150DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl260PH 2

42.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -100-Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl210PH 2

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -80-FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl180PH 1

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -100-FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl210PH 2

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -80-FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl180PZ 1

19.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -100-FrearsonEN 60900Chrom-Vanadium- Stahl210PZ 2

13.83 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage -80DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl180PH 1

9.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 360DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl145PH 0

9.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4.580DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl180PH 1

11.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --------

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8150DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl270PH 3

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10200DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl320PH 4

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4.5200DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl300PH 1

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6200DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl310PH 2

10.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 360DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl145PZ 0

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4.580DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl180PZ 1

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6100DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl210PZ 2

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8150DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl270PZ 3

24.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10200DIN ISO 8764Frearson-Chrom-Vanadium- Stahl320PZ 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Pillips Schraubendreher

Technischer Support