Rollgabelschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

98 07 250

Teilenummer
98 07 250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.87 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN EN 60900 Werkstoff (Details) Chrom-Vanadium- Stahl. verchromtes Werkzeug. tauchisolierter Griff Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften verchromt | isoliert Größe (Breite)(mm) 73 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 260
Artikelausführung Shifter Einstellbereichsanfang 30 mm (1 1/8 ") Schraubenschlüsselgröße(mm) 30
Gewicht(g) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Rollgabelschlüssel, die Teilenummer ist 98 07 250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 98 07 250.

Technischer Support