Vorwärts- / Rückwärtsratsche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
98 31
98 41
98 42
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb (Ratschen) Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Verwendete Schraubenschlüsselgröße Normen / beglaubigt Gewicht
(g)

95.07 €

1 4 Arbeitstage DIN EN 6090010 mm (3/8 ")19010 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")-324

104.80 €

1 9 Arbeitstage DIN EN 6090012,5 mm (1/2 ")26512,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")-625

106.34 €

1 9 Arbeitstage DIN EN 60900|DIN ISO 331512,5 mm (1/2 ")26512,5 mm (1/2 ")-ISO 3315599

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Artikelausführung Vorwärts- / Rückwärtsratsche Standards IEC 60900. DIN EN 60900

Technischer Support