Schere

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

841A.3PB

Teilenummer
841A.3PB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Edelstahl Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160 Gewicht(g) 150

Sie befinden sich auf der Seite für Schere, die Teilenummer ist 841A.3PB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 841A.3PB.

Technischer Support