Klettband【1-2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3540S12
7000033355
7000070522
7000070523
7000070525
7000070534
7000145978
DE272958773
DLHSE
SJ352B/IPS
SJ352W/IPS
SJ3540/IPS
SJ3560/IPS
SJ3870/IPS
SJ 3560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hook-and-loop - Technologie Klettverschluss Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)
(m)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.) Material

268.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-aufkleben3540S12---45.712--3540S12--

27.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzKlettverschlusszum Bündeln7000033355----2010000-FE-5100-9030-4--

104.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzKlettverschlussaufkleben7000070522Nylon+50-30-25.45000-30 - + 50 °C / kurzfristig +70SJ 352D Scotchmate-Polyamid

191.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzKlettverschlussaufkleben7000070523-+50-30-25.45000-30 - + 50 °C / kurzfristig +70SJ 354D Doppelschloss--

240.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DurchsichtigPilzaufkleben7000070525-+70-30-255000-30 - + 70 °C (kurzfristig + 95 °C)SJ 356D Doppelschlossklebbar hochtransparent (VHBTM )-

108.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DurchsichtigPilzaufkleben7000070534-+50-30-255000-30 - +50SJ 457D Doppelverriegelung--

185.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzPilzaufkleben7000145978-+50-30-257500-30 - + 50 °C / kurzfristig +70SJ354X Doppelschloss--

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage TransparentPilzaufklebenDE272958773----19100-DL-HT--

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Transparent-aufklebenDLHSE---1.2525--DLHSE--

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-aufklebenSJ352B/IPS---1.2525--SJ352B/IPS--

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß-aufklebenSJ352W/IPS---1.2525--SJ352W/IPS--

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-aufklebenSJ3540/IPS---2.525--SJ3540/IPS--

47.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Transparent-aufklebenSJ3560/IPS---2.525--SJ3560/IPS--

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-aufklebenSJ3870/IPS---2.525--SJ3870/IPS--

40.88 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage DurchsichtigPilzaufklebenSJ 3560-+70-30-252000-SJ 3560--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klettband

Technischer Support