Pinzette

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
92 08 78 ESD
92 08 79 ESD
92 22 04
92 22 06
92 22 07
92 22 12
92 22 13
92 22 35
92 23 05
92 28 69 ESD
92 28 70 ESD
92 28 71 ESD
92 28 72 ESD
92 32 29
92 34 36
92 34 37
92 38 75 ESD
92 52 23
92 58 74 ESD
92 64 43
92 69 84
92 72 45
92 78 77 ESD
92 84 18
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klauenbreite
(mm)
Werkstoff (Details) Werkstoff Materialeigenschaften Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Form (Pinzette) Spitzengröße
(mm)
Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

22.23 €

1 3 Arbeitstage -Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. elektrisch leitfähigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-120Eben. gebogen (40° )--ESD. SMD. 45° abgewinkelt20

20.77 €

1 9 Arbeitstage -Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. elektrisch leitfähigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-120Gerundet--ESD gerade. horizontale zylindrische Bauteile mit einem Durchmesser von 1,0 mm zu erfassen20

14.13 €

1 3 Arbeitstage -Rostfreier Stahl. antimagnetisch (18/10)Chrom-Nickel- Stahlrostfrei-120Spitz-92 22 04-20

14.13 €

1 3 Arbeitstage -Rostfreier Stahl. antimagnetisch (18/10)Chrom-Nickel- Stahlrostfrei-120Spitz---20

14.74 €

1 3 Arbeitstage -Rostfreier Stahl. antimagnetisch. säurebeständigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-115Spitz---10

16.86 €

1 9 Arbeitstage -Rostfreier Stahl. antimagnetischChrom-Nickel- Stahlrostfrei-105Extra spitz--Gerade Form10

16.94 €

1 9 Arbeitstage -Rostfreier Stahl. antimagnetisch. säurebeständigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-135Extra spitz--Gerade. Amerikanische Form20

16.04 €

1 9 Arbeitstage -Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. säurebeständigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-155Spitz--Gerade20

25.09 €

1 9 Arbeitstage -Titan. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. säurebeständigTitanrostfrei-120Spitz---10

14.86 €

1 3 Arbeitstage -Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. elektrisch leitfähigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-130Spitz. robust--ESD gerade. robuste Spitzen20

16.09 €

1 3 Arbeitstage -Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. elektrisch leitfähigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-110Spitz. fein--ESD gerade. feine tipps10

17.59 €

1 9 Arbeitstage -Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. elektrisch leitfähigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-110Extra spitz--ESD gerade. nadelfeine Spitzen10

17.59 €

1 3 Arbeitstage -Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. elektrisch leitfähigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-135Extra spitz--ESD gerade. lange tipps20

18.24 €

1 9 Arbeitstage -Rostfreier Stahl. antimagnetischChrom-Nickel- Stahlrostfrei-120Sichelform. gebogen (45° ). extra fein--45° abgewinkelt. Sichelförmige Spitzen20

14.13 €

1 3 Arbeitstage -Federstahl. hohe Festigkeit. vernickeltFederstahlvernickelt-155Spitz. gebogen (45° )--45° abgewinkelt20

11.27 €

1 3 Arbeitstage -Federstahl. hohe Festigkeit. schwarz lackiertFederstahl--155Spitz. gebogen (45° )--45° abgewinkelt20

19.10 €

1 3 Arbeitstage -Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. elektrisch leitfähigChrom-Nickel- Stahlrostfrei-120Sichelform. gebogen (45° )--ESD um 45° abgewinkelt. Sichelförmige Spitzen20

15.03 €

1 3 Arbeitstage 2Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. säurebeständigChrom-Nickel- Stahlrostfrei2120Eben. runden292 52 23Runde Tipps20

16.94 €

1 3 Arbeitstage 2Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. elektrisch leitfähigChrom-Nickel- Stahlrostfrei2120Eben. runden2-ESD gerade. runde Spitzen20

11.16 €

1 3 Arbeitstage 3Federstahl. hohe Festigkeit. vernickeltFederstahlvernickelt3120Stumpf392 64 43Breit. runde Spitzen. Gerade. fein gezackte Greifflächen20

2.53 €

1 3 Arbeitstage 3.5-Kunststoff--130Trapezförmig---19

15.14 €

1 9 Arbeitstage 3.5Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. säurebeständigChrom-Nickel- Stahlrostfrei3.5145Stumpf3.592 72 45Breit. runde Spitzen. Gerade. gezähnt30

16.94 €

1 3 Arbeitstage 3.5Chrom / Nickel - Stahl. Rostfreier Stahl. antimagnetisch. elektrisch leitfähigChrom-Nickel- Stahlrostfrei3.5145Stumpf3.5-ESD gerade. runde Spitzen 3,5 mm30

11.81 €

1 3 Arbeitstage --Federstahlvernickelt-125vierkant--Quadratische Spitzen20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Pinzette

Technischer Support