Löten Pinzette

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
92 94 91
92 95 89
92 95 90
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form (Pinzette) Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

17.96 €

1 3 Arbeitstage Trapezförmig92 94 91Gerade40

18.89 €

1 3 Arbeitstage -92 95 89Gerade mit Platten30

18.89 €

1 3 Arbeitstage Spitz. schlank. gebogen (45° )92 95 9045° mit den Platten30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Federstahl. hohe Festigkeit. vernickelt Werkstoff Federstahl Materialeigenschaften vernickelt
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160 Artikelausführung Löten Pinzette

Technischer Support