Bit-Set Zubehör

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50 01 160
51 01 210
62 12 120
64 02 115
64 12 115
64 12 115 ESD
64 22 115
74 12 180
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Härte
(HRC)
DIN-Norm Härte
(HRC)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)
Härte (maximal) Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
Material

13.69 €

6 9 Arbeitstage 60DIN ISO 924360-Spezial - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet. Zange schwarz atramentisiert. polierter Kopf. Griffe mit Kunststoff beschichtet-160Zange-DIN ISO 924350 01 160-223-----1.8Werkzeugstahl

18.11 €

6 3 Arbeitstage 60DIN ISO 924360-Spezial - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet. Zange schwarz atramentisiert. polierter Kopf. Griffe mit Kunststoff beschichtet-210Hammerzange Combo-DIN ISO 924351 01 210-413------Werkzeugstahl

35.06 €

6 3 Arbeitstage 58DIN ISO 96545862 12 120-bündig schneiden120WinkelschneiderElektrotechnik und FeinmechanikDIN ISO 965462 12 120Elektronik-Seitenschneider93--Weicher / mittelharter Draht ⌀ 1,0/0,7-10.7Werkzeugstahl

41.16 €

6 9 Arbeitstage -DIN ISO 96545664 02 115-nicht bündiger Modell115EndschneiderElektrotechnik und FeinmechanikDIN ISO 965464 02 115Der Frontschneider mit facettenförmig94Weicher / mittlerer / harter Drahtdurchmesser 2,0/1,0/0. 60 mm0.6--21Werkzeugstahl

40.43 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 96545664 12 115-nicht bündiger Modell115EndschneiderElektrotechnik und FeinmechanikDIN ISO 965464 12 115Frontschneider. mit einer kleinen facettenförmig91-0.5Weicher / mittlerer / harter Drahtdurchmesser 2,0/0 8/0,5-20.8Werkzeugstahl

43.00 €

6 9 Arbeitstage -DIN ISO 96545664 12 115 ESD-nicht bündiger Modell115EndschneiderElektrotechnik und FeinmechanikDIN ISO 965464 12 115 ESDAbgewinkelte Backen 90° . Schneiden mit einer kleinen facettenförmig94-0.5Weicher / mittlerer / harter Drahtdurchmesser 2,0/0 8/0,5-20.8Werkzeugstahl

40.91 €

6 9 Arbeitstage -DIN ISO 96545664 22 115-nicht bündiger Modell115EndschneiderElektrotechnik und FeinmechanikDIN ISO 965464 22 115Frontschneider. Mini-Cutter mit kleiner facettenförmig65--Soft Drahtdurchmesser 0,8-0.8-Werkzeugstahl

30.13 €

6 3 Arbeitstage 64DIN ISO 57496474 12 180-nicht bündiger Modell180Kraft SeitenschneiderWerkstattDIN ISO 574974 12 180Kraftseitenschneider mit Öffnungsfeder273-2.7Mittelhart / hart / Drahtdurchmesser 3.80/2.70/2..202.2-3.8Chrom-Vanadium- Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialeigenschaften gehärtetes Polieren

Technischer Support