Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03 05 180 D1 |
03 06 180 |
26 16 200 D1 |
26 26 200 D1 |
34 32 130 |
35 12 115 |
35 22 115 |
70 05 160 D1 |
70 06 160 D1 |
74 05 200 |
79 02 120 |
79 02 125 |
79 22 120 |
79 22 125 |
79 32 125 |
79 42 125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Länge der Backen (mm) | Backenform | Kiefergröße (mm) | Spitzenweite (mm) | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Standards | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 05 180 D1 | - | - | 180 | Kammzange | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 60 | EN 60900 | - | - | - | - | 03 06 180 | verchromt | gehärtet | - | 180 | Kammzange | VDE | - | - | - | 264 | - | 2.2 | (Mittlerer / harter Draht) 3.4/2.2 | - | - | 3.4 | Werkzeugstahl | |||
- | 34.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 16 200 D1 | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 40.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 26 200 D1 | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | |
44.87 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | DIN ISO 9255 | - | - | - | Gerade runde Spitze | - | - | 34 32 130 | poliert | polieren | - | 135 | Rundzange | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | 34 32 130 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
29.73 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | Gerade | flach. breite Kiefer | - | - | 35 12 115 | gehärtetes Polieren | - | 115 | Flachzange | Elektrotechnik und Feinmechanik | DIN ISO 9655 | 35 12 115 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
29.73 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 9655 | - | - | 22.5 | Gerade | flach. runden | 6.5 | 2 | 35 22 115 | Polieren | - | 115 | Spitzzange | Elektrotechnik und Feinmechanik | DIN ISO 9655 | 35 22 115 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
- | 29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 05 160 D1 | - | - | 160 | Seitenschneider | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 06 160 D1 | - | - | 160 | Seitenschneider | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | |
34.89 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | - | - | - | - | 74 05 200 | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | 200 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | DIN ISO 5749 | 74 05 200 | Power Seitenschneider | 303 | - | 3 | Mittelharter / harter / Klavierdraht: ⌀ 4,2/3,0/2,5 | 2.5 | - | 4.2 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
50.09 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | - | 64 | - | - | - | - | - | 79 02 120 | poliert | polieren | nicht bündiger Modell | 120 | Seitenschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | 79 02 120 | Minikopf mit vielen kleinen Facetten | 57 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,4 / 1,0 / 0,6 mm ⌀ | 0.6 | - | - | 1.4 | 1 | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
47.10 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | - | 64 | - | - | - | - | - | 79 02 125 | poliert | polieren | nicht bündiger Modell | 125 | Seitenschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | 79 02 125 | Runder Kopf. mit kleiner facettenförmig | 59 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,7/1,3/0,7 mm ⌀ | 0.7 | - | - | 1.7 | 1.3 | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
54.71 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | - | 64 | - | - | - | - | - | 79 22 120 | poliert | polieren | bündig schneiden | 120 | Seitenschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | 79 22 120 | Minikopf ohne facettenförmig | 56 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,3/0,8 mm ⌀ | - | - | - | 1.3 | 0.8 | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
51.59 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | - | 64 | - | - | - | - | - | 79 22 125 | poliert | polieren | bündig schneiden | 125 | Seitenschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | 79 22 125 | Runder Kopf. ohne facettenförmig | 60 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,7/1,0 mm ⌀ | - | - | - | 1.7 | 1 | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
47.10 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | - | 64 | - | - | - | - | - | 79 32 125 | poliert | polieren | nicht bündiger Modell | 125 | Seitenschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | 79 32 125 | Minikopf mit vielen kleinen Facetten | 58 | (Weicher / mittlerer / harter Draht): 1,5/1,1/0,6 mm ⌀ | 0.6 | - | - | 1.5 | 1.1 | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
51.59 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | - | - | - | - | 79 42 125 | poliert | polieren | bündig schneiden | 125 | Seitenschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | 79 42 125 | Spitzkopf ohne Facetten | 58 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,5/0,8 mm ⌀ | - | - | - | 1.5 | 0.8 | Chrom-Vanadium - Stahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
EN-Norm
Länge der Backen(mm)
Backenform
Kiefergröße(mm)
Spitzenweite(mm)
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Standards
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften