Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41 04 300 |
41 14 250 |
41 24 225 |
41 34 165 |
42 14 280 |
42 24 280 |
42 34 280 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Spannweite (Spannbacken) (mm) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Spannweite | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | Halbkreis | 41 04 300 | Vernickelt | 300 | Greifer | Mm 65 mm. 4-kant 30 mm. 6-kant 34 | Backen für rundes Material. mit Drahtschneider | 923 | 0 - 65 mm | Stahl| Chrom-Vanadium - Stahl | |||
22.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Halbkreis | 41 14 250 | Vernickelt | 250 | Greifer | Mm 36 mm. 4-kant 36 mm. 6-kant 36 | Backen mit Prisma für Runde. Profil und flaches Material | 557 | 0 - 36 mm | Stahl| Chrom-Vanadium - Stahl | |||
23.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | Gerade | 41 24 225 | Vernickelt | 225 | Greifer | Mm 25 mm. 4-kant 16 mm. 6-kant 30 | Gerade Backen für flaches Material | 504 | 0 - 30 mm | Stahl| Chrom-Vanadium - Stahl | |||
20.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | Gerade | 41 34 165 | Vernickelt | 165 | Greifer | Mm 20 mm. 4-kant 10 mm. 6-kant 24 | Langzange. eng. lange Kiefer | 189 | 0 - 24 mm | Stahl| Chrom-Vanadium - Stahl | |||
34.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 42 14 280 | Backen aus warmbeständigem Stahlguss | 280 | Schweißerzange | Rund 30 - 65 mm. 4-kant 50 | Beim Schweißen nebeneinander liegendes Profil oder Flachmaterial entspannen. auch für Profile mit Stangen bis 25 mm Höhe. | 917 | 30 - 65 mm | 0 - 50 mm | Stahl| Stahlguss | |||
35.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 42 24 280 | Backen aus warmbeständigem Stahlguss | 280 | Schweißerzange | Rund 10 - 70 | Beim Schweißen nebeneinander liegende Spannweiten oder Rohr | 850 | 10 - 70 mm | Stahl| Stahlguss | |||
34.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 42 34 280 | Backen aus Chrom-Vanadium- Stahl. Gesenkgeschmiedet | 280 | Klemme | 4-kant 90 | Überspannt sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stangen bis zu 40 mm | 692 | 0 - 90 mm | Stahl| Chrom-Vanadium - Stahl |
Loading...
Materialeigenschaften | vernickelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Backenform
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Spannweite (Spannbacken)(mm)
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Spannweite
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften