Innensechskantschraubendreherbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00 20 09 V01
00 20 72 V01
03 01 140
03 01 160
03 01 180
03 01 200
03 01 250
09 11 240
09 12 240
35 11 115
35 21 115
35 22 115 ESD
35 32 115 ESD
48 21 J11
48 21 J21
48 21 J31
48 21 J41
49 11 A0
49 11 A1
49 11 A2
49 11 A3
49 11 A4
49 21 A01
49 21 A21
49 21 A31
49 21 A41
64 62 120 ESD
77 02 115 ESD
78 03 125 ESD
78 61 125 ESD
91 00 200
98 62 01
98 62 02
99 11 250
99 11 300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Härte
(HRC)
DIN-Norm Härte
(HRC)
EN-Norm Länge der Backen
(mm)
Backenform Kiefergröße
(mm)
Spitzenweite
(mm)
Hersteller Teilenummer Spiele Durchmesser
(mm)
Passende Durchmesser Werkstoff (Details) Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Welle ⌀
(mm)
Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Standards Passend für geeignet für Achsen von Spitzenlänge Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)
Härte (maximal)
(mm²)
Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
Material

63.23 €

1 3 Arbeitstage --------00 20 09 V01------Zange gesetztWerkstatt------00 20 09 V01-950------

78.04 €

1 3 Arbeitstage --------00 20 72 V01------Zange gesetztWerkstatt-27----00 20 72 V01-350------

13.84 €

6 3 Arbeitstage 60DIN ISO 574660-----03 01 140---polieren | gehärtet-140KammzangeWerkstatt--DIN ISO 5746---03 01 140-112Mittelharter / harter Draht: 2,8/1,8 mm Durchmesser · max 101.8--2.8Werkzeugstahl

12.70 €

6 3 Arbeitstage 60DIN ISO 574660-----03 01 160---polieren | gehärtet-160KammzangeWerkstatt--DIN ISO 5746---03 01 160-187Mittelharter / harter Draht: 3,1/2,0 mm Durchmesser · max 162--3.1Werkzeugstahl

13.47 €

6 3 Arbeitstage 60DIN ISO 574660-----03 01 180---polieren | gehärtet-180KammzangeWerkstatt--DIN ISO 5746---03 01 180-216Mittelharter / harter Draht: 3,4/2,2 mm Durchmesser · max 162.2--3.4Werkzeugstahl

15.51 €

6 9 Arbeitstage 60DIN ISO 574660-----03 01 200---polieren | gehärtet-200KammzangeWerkstatt--DIN ISO 5746---03 01 200-276Mittelharter / harter Draht: 3,8/2,5 mm Durchmesser · Max. Durchmesser 162.5--3.8Werkzeugstahl

24.51 €

6 9 Arbeitstage 60DIN ISO 574660-----03 01 250---polieren | gehärtet-250KammzangeWerkstatt--DIN ISO 5746---03 01 250-489Mittelharter / harter Draht: 3,8/2,5 mm Durchmesser · max 252.5--3.8Werkzeugstahl

42.67 €

6 4 Arbeitstage ungefähr 64DIN ISO 574664-----09 11 240---polieren | gehärtet-240KraftkammzangeWerkstatt------09 11 240-440-3(Mittelharter / harter Draht) 4.6 /3.0-4.6Chrom-Vanadium - Stahl

46.26 €

6 9 Arbeitstage ungefähr 64DIN ISO 574664-----09 12 240---polieren | gehärtet-240KraftkammzangeWerkstatt------09 12 240-470-3(Mittelharter / harter Draht) 4.6 /3.0-4.6Chrom-Vanadium - Stahl

27.16 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 9655---Gerade | flache Backen--35 11 115---gehärtetes Polieren-115FlachzangeElektrotechnik und Feinmechanik------35 11 115-61-----Werkzeugstahl

27.49 €

6 9 Arbeitstage -DIN ISO 9655---Gerade | flach. runde Backen--35 21 115---gehärtetes Polieren-115RundzangeElektrotechnik und Feinmechanik------35 21 115-59-----Werkzeugstahl

32.41 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 9655--22.5Gerade | flach - ungefähr4235 22 115 ESD---Polieren-115SpitzzangeESD------35 22 115 ESD-74-----Werkzeugstahl

32.41 €

6 9 Arbeitstage -DIN ISO 9655--22.5Gerade4235 32 115 ESD---Polieren-115RundzangeESD------35 32 115 ESD-70-----Werkzeugstahl

19.26 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5256-D------48 21 J1112 - 2512-25 mm-temperiert-130Zange für Sicherungsringe----Innere Ringe-90° Winkel48 21 J11-100-----Chrom-Vanadium - Stahl

19.46 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5256-D------48 21 J2119 - 6019-60 mm-temperiert-165Zange für Sicherungsringe----Innere Ringe-90° Winkel48 21 J21-180-----Chrom-Vanadium - Stahl

21.70 €

6 9 Arbeitstage -DIN 5256-D------48 21 J3140 - 10040-100 mm-temperiert-210Zange für Sicherungsringe----Innere Ringe-90° Winkel48 21 J31-260-----Chrom-Vanadium - Stahl

36.77 €

6 9 Arbeitstage -DIN 5256-D------48 21 J4185 - 14085-140 mm-temperiert-305Zange für Sicherungsringe----Innere Ringe-90° Winkel48 21 J41-580-----Chrom-Vanadium - Stahl

19.46 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5254-A------49 11 A0---temperiert-140Zange für Sicherungsringe-3 - 10--Ringe3-10 mmGerade49 11 A0-100-----Chrom-Vanadium - Stahl

18.20 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5254-A------49 11 A1---temperiert-140Zange für Sicherungsringe-10 - 25--Ringe10-25 mmGerade49 11 A1-100-----Chrom-Vanadium - Stahl

20.20 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5254-A------49 11 A2---temperiert-180Zange für Sicherungsringe-19 - 60--Ringe19-60 mmGerade49 11 A2-170-----Chrom-Vanadium - Stahl

22.07 €

6 9 Arbeitstage -DIN 5254-A------49 11 A3---temperiert-225Zange für Sicherungsringe-40 - 100--Ringe40-100 mmGerade49 11 A3-270-----Chrom-Vanadium - Stahl

38.27 €

6 9 Arbeitstage -DIN 5254-A------49 11 A4---temperiert-320Zange für Sicherungsringe-85 - 140--Ringe85-140 mmGerade49 11 A4-600-----Chrom-Vanadium - Stahl

21.17 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5254-B------49 21 A01---temperiert-130Zange für Sicherungsringe-3 - 10--Ringe3-10 mm90° Winkel49 21 A01-100-----Chrom-Vanadium - Stahl

22.07 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5254-B------49 21 A21---temperiert-165Zange für Sicherungsringe-19 - 60--Ringe19-60 mm90° Winkel49 21 A21-170-----Chrom-Vanadium - Stahl

24.19 €

6 9 Arbeitstage -DIN 5254-B------49 21 A31---temperiert-210Zange für Sicherungsringe-40 - 100--Ringe40-100 mm90° Winkel49 21 A31-270-----Chrom-Vanadium - Stahl

41.66 €

6 9 Arbeitstage -DIN 5254-B------49 21 A41---temperiert-305Zange für Sicherungsringe-85 - 140--Ringe85-140 mm90° Winkel49 21 A41-600-----Chrom-Vanadium - Stahl

47.84 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 965456-----64 62 120 ESD---gehärtetes Polierennicht bündiger Modell120EndschneiderElektrotechnik und Feinmechanik--DIN ISO 9654---64 62 120 ESDAbgewinkelte Backen 65° . Mini-Cutter mit kleiner facettenförmig70--Weicher / mittelharter / harter Draht ⌀ 0,6 / - / -0.6-Werkzeugstahl

37.59 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 9654|DIN EN 61340-562-----77 02 115 ESD---gehärtetes Polierennicht bündiger Modell115SeitenschneiderESD--DIN ISO 9654---77 02 115 ESDRunder Kopf. Schneiden mit einer kleinen facettenförmig82-0.6Weicher / mittelharter / harter Draht: 1,6/1,2/0,51.61.2Werkzeugstahl

20.44 €

6 3 Arbeitstage 56DIN ISO 9654|DIN EN 61340-554-----78 03 125 ESD---Polieren | rostfreibündig schneiden125DruckzangeESD--DIN ISO 9654---78 03 125 ESDElektronische ESD-Drahtschneidezange55--Weicher / mittelharter / harter Draht: 0,2 - 1,6/1,0 / -1.61Stahl

21.09 €

6 3 Arbeitstage 64DIN ISO 9654|DIN EN 61340-564-----78 61 125 ESD---brüniertbündig schneiden125DruckzangeESD--DIN ISO 9654---78 61 125 ESDElektronik-Seitenschneider56--Weicher / mittelharter / harter Draht: 0,2 - 1,6/1,21.61.2Werkzeugstahl

14.74 €

6 9 Arbeitstage ------------gehärtetes Polieren-200Fliesen Puncher-------91 00 200-158-----Werkzeugstahl

19.87 €

6 3 Arbeitstage ---EN 60900----98 62 01---glasfaserverstärkt-180KammzangeVDE--------120-----Kunststoff

19.87 €

6 3 Arbeitstage -DIN EN 60900-EN 60900-Gerade--98 62 02---glasfaserverstärkt-220RundzangeVDE------98 62 02-130-----Kunststoff

20.03 €

6 3 Arbeitstage 61DIN ISO 924261--------Zange. schwarz atramentisiert. polierter Kopf. kunststoffbeschichtete Griffe.gehärtetes Polieren-250Kraftmechaniker Zange---DIN ISO 9242---99 11 250-350-1.8--3.3Werkzeugstahl

24.39 €

6 9 Arbeitstage 61DIN ISO 924261--------Zange. schwarz atramentisiert. polierter Kopf. kunststoffbeschichtete Griffe.gehärtetes Polieren-300Kraftmechaniker Zange---DIN ISO 9242---99 11 300-540-2--3.8Werkzeugstahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support