Radmutternschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
74 06 160
74 06 250
74 07 200
74 07 250
74 12 160
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm EN-Norm Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Einsatzbereich (Zange) Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)
Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)

33.63 €

1 3 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 06 160gehärtet | verchromt160VDE74 06 160VDE Force Sidecutter2152.5Mittelharter / harter / Drahtdurchmesser 3,40/2. 50/2.0023.4

49.39 €

1 3 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 06 250gehärtet | verchromt250VDE74 06 250VDE Force Sidecutter4533.5Mittelhart / hart / Drahtdurchmesser 4.60 /3.50 /3.0034.6

46.46 €

1 9 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 07 200gehärtet | verchromt200VDE74 07 200VDE Force Sidecutter3283Mittelhart / hart / Drahtdurchmesser 4.20 /3.00 /2.502.54.2

52.64 €

1 9 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 07 250gehärtet | verchromt250VDE74 07 250VDE Force Sidecutter5103.5Mittelhart / hart / Drahtdurchmesser 4.60 /3.50 /3.0034.6

27.73 €

6 3 Arbeitstage DIN ISO 5749-74 12 160gehärtetes Polieren160Werkstatt74 12 160Kraftseitenschneider mit Öffnungsfeder2092.5Mittelharter / harter / Drahtdurchmesser 3,40/2. 50/2.0023.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(HRC) 64 Härte(HRC) 64 Zangenfunktionen nicht bündiger Modell
Artikelausführung Kraft Seitenschneider Standards DIN ISO 5749 Material Chrom-Vanadium- Stahl

Technischer Support