Sechskant VDE Schraubendreher Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
48 31 J0
48 41 J01
48 41 J11
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Hersteller Teilenummer Passende Durchmesser Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Spitzenlänge

27.84 €

6 4 Arbeitstage DIN 5256-C48 31 J08-13 mm140Gerade

31.39 €

6 4 Arbeitstage DIN 5256-D48 41 J018-13 mm13090° Winkel

31.39 €

6 4 Arbeitstage DIN 5256-D48 41 J1112-25 mm13090° Winkel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Zange für Sicherungsringe Passend für Innere Ringe Gewicht(g) 105
Material Chrom-Vanadium - Stahl

Technischer Support