Pozidriv Schraubendreher Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 01 240
09 02 240
48 11 J2
48 11 J3
48 11 J4
48 21 J01
78 61 125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Härte
(HRC)
DIN-Norm Härte
(HRC)
Hersteller Teilenummer Spiele Durchmesser
(mm)
Passende Durchmesser Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Passend für Spitzenlänge Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)
Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
Material

37.61 €

6 9 Arbeitstage ungefähr 64DIN ISO 57466409 01 240--polieren | gehärtet-240KraftkammzangeWerkstatt---09 01 240-4403(Mittelharter / harter Draht) 4.6 /3.0-4.6Chrom-Vanadium - Stahl

40.59 €

6 9 Arbeitstage ungefähr 64DIN ISO 57466409 02 240--polieren | gehärtet-240KammzangeWerkstatt---09 02 240-4703(Mittelharter / harter Draht) 4.6 /3.0-4.6Chrom-Vanadium - Stahl

17.79 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5256-C-48 11 J219 - 6019-60 mmtemperiert-180Zange für Sicherungsringe--Innere RingeGerade48 11 J2-180----Chrom-Vanadium - Stahl

19.99 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5256-C-48 11 J340 - 10040-100 mmtemperiert-225Zange für Sicherungsringe--Innere RingeGerade48 11 J3-260----Chrom-Vanadium - Stahl

34.49 €

6 9 Arbeitstage -DIN 5256-C-48 11 J485 - 16585-140 mmtemperiert-320Zange für Sicherungsringe--Innere RingeGerade48 11 J4-580----Chrom-Vanadium - Stahl

19.46 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5256-D-48 21 J018 - 138-13 mmtemperiert-130Zange für Sicherungsringe--Innere Ringe90° Winkel48 21 J01-100----Chrom-Vanadium - Stahl

19.17 €

6 3 Arbeitstage 64DIN ISO 96546478 61 125--brüniertbündig schneiden125SchneidezangeElektrotechnik und FeinmechanikDIN ISO 9654--78 61 125Ohne facettenförmig. ohne Klemmenform. gerade Kiefer56-Weicher / mittelharter / harter Draht: 0,2 - 1,6/1,2 / -1.61.2Werkzeugstahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support