Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Welle ⌀ (mm) | Standards | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN 5256-C | - | - | 44 19 J5 | 122 - 300 | 122-300 mm | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | - | - | - | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | Innere Ringe | - | Gerade | 44 19 J5 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
14.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN 5256-C | - | - | 44 19 J6 | 252 - 400 | 252-400 mm | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | - | - | - | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | Innere Ringe | - | Gerade | 44 19 J6 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
119.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN 5256-D | - | - | 44 20 J51 | 122 - 300 | 122-300 mm | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | temperiert | - | 590 | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | Innere Ringe | - | 90° Winkel | 44 20 J51 | - | 1803 | - | - | - | - | - | - | Stahl| Stahl | |||
14.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN 5256-D | - | - | 44 29 J51 | 122 - 300 | 122-300 mm | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | - | - | - | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | Innere Ringe | - | 90° Winkel | 44 29 J51 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
14.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN 5256-D | - | - | 44 29 J61 | 252 - 400 | 252-400 mm | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | - | - | - | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | Innere Ringe | - | 90° Winkel | 44 29 J61 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
14.66 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 44 31 J02 | 8 - 13 | 8-13 mm | Zangenkörper und Spitzen: Chrom - Vanadin - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet | temperiert | - | 140 | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | Innere Ringe | - | 45° Winkel | 44 31 J02 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
14.66 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 44 31 J12 | 12 - 25 | 12-25 mm | Zangenkörper und Spitzen: Chrom - Vanadin - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet | temperiert | - | 140 | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | Innere Ringe | - | 45° Winkel | 44 31 J12 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
15.10 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 44 31 J22 | 19 - 60 | 19-60 mm | Zangenkörper und Spitzen: Chrom - Vanadin - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet | temperiert | - | 180 | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | Innere Ringe | - | 45° Winkel | 44 31 J22 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
16.66 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 44 31 J32 | 40 - 100 | 40-100 mm | Zangenkörper und Spitzen: Chrom - Vanadin - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet | temperiert | - | 225 | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | Innere Ringe | - | 45° Winkel | 44 31 J32 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
119.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN 5254-A | - | - | 46 10 A5 | - | - | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | temperiert | - | 560 | Zange für Sicherungsringe | - | 122 - 300 | - | Ringe | 122-300 mm | Gerade | 46 10 A5 | - | 1773 | - | - | - | - | - | - | Walzstahl | |||
119.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN 5254-A | - | - | 46 10 A6 | - | - | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | temperiert | - | 570 | Zange für Sicherungsringe | - | 252 - 400 | - | Ringe | 252-400 mm | Gerade | 46 10 A6 | - | 1795 | - | - | - | - | - | - | Walzstahl | |||
26.21 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 11 G0 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | 140 | Zange für Sicherungsringe | - | 1.5 - 4.0 | DIN ISO 5743 | Ringe | 1.5-4 mm | Gerade | 46 11 G0 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
17.54 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 11 G2 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | 140 | Zange für Sicherungsringe | - | 5.0 - 13.0 | DIN ISO 5743 | Ringe | 5-13 mm | Gerade | 46 11 G2 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
14.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 19 A5 | - | - | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | - | - | - | Zange für Sicherungsringe | - | 122 - 300 | - | Ringe | 122-300 mm | Gerade | 46 19 A5 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
14.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 19 A6 | - | - | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | - | - | - | Zange für Sicherungsringe | - | 252 - 400 | - | Ringe | 252-400 mm | Gerade | 46 19 A6 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
119.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN 5254-B | - | - | 46 20 A51 | - | - | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | temperiert | - | 570 | Zange für Sicherungsringe | - | 122 - 300 | - | Ringe | 122-300 mm | 90° Winkel | 46 20 A51 | - | 1832 | - | - | - | - | - | - | Walzstahl | |||
14.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 29 A51 | - | - | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | - | - | - | Zange für Sicherungsringe | - | 122 - 300 | - | Ringe | 122-300 mm | 90° Winkel | 46 29 A51 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
14.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 29 A61 | - | - | Tipps: Spezial - Stahl. gemahlen. ölgehärtet | - | - | - | Zange für Sicherungsringe | - | 252 - 400 | - | Ringe | 252-400 mm | 90° Winkel | 46 29 A61 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
16.29 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 31 A02 | - | - | Plier Körper und Tipps: Chrom - Vanadin - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet | temperiert | - | 130 | Zange für Sicherungsringe | - | 3 - 10 | - | Ringe | 3-10 mm | 45° Winkel | 46 31 A02 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
15.60 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 31 A12 | - | - | Plier Körper und Tipps: Chrom - Vanadin - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet | temperiert | - | 130 | Zange für Sicherungsringe | - | 10 - 25 | - | Ringe | 10-25 mm | 45° Winkel | 46 31 A12 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
16.90 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 31 A22 | - | - | Plier Körper und Tipps: Chrom - Vanadin - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet | temperiert | - | 185 | Zange für Sicherungsringe | - | 19 - 60 | - | Ringe | 19-60 mm | 45° Winkel | 46 31 A22 | - | 133 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
19.01 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 46 31 A32 | - | - | Plier Körper und Tipps: Chrom - Vanadin - Stahl. geschmiedet. ölgehärtet | temperiert | - | 210 | Zange für Sicherungsringe | - | 40 - 100 | - | Ringe | 40-100 mm | 45° Winkel | 46 31 A32 | - | 213 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
24.23 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN 5254-A | - | - | 49 31 A0 | - | - | - | temperiert | - | 140 | Zange für Sicherungsringe | - | 3 - 10 | - | Ringe | 3-10 mm | Gerade | 49 31 A0 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
43.97 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | DIN ISO 9654 | 56 | - | 64 32 120 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 120 | Endschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 64 32 120 | Schräger Endschneider mit kleinem Kopf. a = 15° . | 92 | - | 0.5 | Weicher / mittlerer / harter Drahtdurchmesser 1,50 / 1,0 / 0,50 | - | 1.5 | 1 | Werkzeugstahl | |||
46.86 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | DIN ISO 9654 | 56 | - | 64 32 120 ESD | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 120 | Endschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 64 32 120 ESD | Abgewinkelte Backen 15° . Schneiden mit einer kleinen facettenförmig | 92 | - | 0.5 | Weicher / mittlerer / harter Drahtdurchmesser 1,5/1,0/0,5 | - | 1.5 | 1 | Werkzeugstahl | |||
49.10 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | DIN ISO 9654 | 56 | - | 64 72 120 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 120 | Endschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 64 72 120 | Schrägfräser vorne. Mini-Cutter mit kleiner facettenförmig. Kopf mit Aussparung. a = 35° | 95 | - | - | Weicher Drahtdurchmesser 1,5 | - | 1.5 | - | Werkzeugstahl | |||
25.86 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5748 | 64 | - | 67 01 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 140 | Kraft-Endschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5748 | - | - | - | 67 01 140 | Kraft-Endschneider | 152 | - | 2 | Weich / Mittel-Hart / Hart / Drahtdurchmesser 4,0/3. 1/2. 0/1.5 | 1.5 | 4 | 3.1 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
34.33 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | DIN ISO 5748 | 64 | - | 67 05 140 | - | - | - | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | 140 | Kraft-Endschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5748 | - | - | - | 67 05 140 | Kraft-Endschneider | 176 | - | 2 | Weich / Mittel-Hart / Hart / Drahtdurchmesser 4,0/3. 1/2. 0/1.5 | 1.5 | 4 | 3.1 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
35.70 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | DIN ISO 5748 | 64 | - | 67 05 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | 160 | Kraft-Endschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5748 | - | - | - | 67 05 160 | Kraft-Endschneider | 266 | - | 2.5 | Weich / mittelhart / hart / Drahtdurchmesser weich / mittelhart / hart / Drahtdurchmesser 4,5/3,4/2,5/2,0 | 2 | 4.5 | 3.4 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
16.29 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 110 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 110 | Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 110 | mit facettenförmig | 81 | - | 1.2 | Weicher / mittlerer / harter Draht: Durchmesser 3,0 / 2,3 / 1,5 0/1,2 | - | 3 | 2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
16.29 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 125 | - | - | - | temperiert | nicht bündiger Modell | 125 | Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 125 | mit facettenförmig | 80 | - | 1.5 | Weicher / mittlerer harter / harter Draht: Durchmesser 3,0 / 2,3 / 1,5 | - | 3 | 2.3 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
16.29 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 140 | Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 140 | mit facettenförmig | 126 | - | 1.8 | Weicher / mittlerer harter / harter Draht: Durchmesser 4,0 / 2,5 / 1,8 | - | 4 | 2.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
16.57 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 160 | Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 160 | Mit Abschrägung | 171 | - | 2 | Weicher / mittlerer / harter Draht: Durchmesser 4,0 / 2,8 / 2,0 | - | 4 | 2.8 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
18.07 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 01 180 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 180 | Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 01 180 | mit facettenförmig | 200 | - | 2.5 | Weicher / mittlerer / harter Draht: Durchmesser 4,0/3,0/2,5 | - | 4 | 3 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
19.87 € | 6 | 3 Arbeitstage | 62 | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 02 125 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 125 | Seitenschneider | Werkstatt | - | - | - | - | - | 70 02 125 | mit facettenförmig | 119 | - | 1.5 | Weicher / mittlerer harter / harter Draht: Durchmesser 3,0 / 2,3 / 1,5 | - | 3 | 2.3 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
20.20 € | 6 | 3 Arbeitstage | 62 | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 02 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 140 | Seitenschneider | Werkstatt | - | - | - | - | - | 70 02 140 | mit facettenförmig | 150 | - | 1.8 | Weicher / mittlerer harter / harter Draht: Durchmesser 4,0 / 2,5 / 1,8 | - | 4 | 2.5 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
23.53 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 05 125 | - | - | - | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | 125 | Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 05 125 | Seitenschneider mit facettenförmig | 119 | - | 1.5 | Weicher / mittlerer harter / harter Draht: Durchmesser 3,0 / 2,3 / 1,5 | - | 3 | 2.3 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
32.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | EN 60900 | 70 07 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | 160 | Seitenschneider | VDE | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 07 160 | VDE mit facettenförmig getestet | 227 | - | 2 | Weicher / mittlerer / harter Draht: Durchmesser 4,0 / 2,8 / 2,0 | - | 4 | 2.8 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
35.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | EN 60900 | 70 07 180 | - | - | - | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | 180 | Seitenschneider | VDE | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 07 180 | VDE mit facettenförmig getestet | 269 | - | 2.5 | Weicher / mittlerer / harter Draht: Durchmesser 4,0/3,0/2,5 | - | 4 | 3 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
22.23 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 11 110 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 110 | Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 11 110 | Seitenschneider mit facettenförmig. mit Öffnungsfeder | 91 | - | 1.2 | Weicher / mittlerer / harter Draht: Durchmesser 3,0 / 2,3 / 1,5 0/1,2 | - | 3 | 2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
25.90 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749 | 62 | - | 70 15 110 | - | - | - | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | 110 | Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 15 110 | Seitenschneider mit facettenförmig. mit Öffnungsfeder | 98 | - | 1.2 | Weicher / mittlerer / harter Draht: Durchmesser 3,0 / 2,3 / 1,5 0/1,2 | - | 3 | 2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
28.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5749|DIN EN 60900 | 62 | EN 60900 | 70 26 160 | - | - | - | gehärtet | verchromt | nicht bündiger Modell | 160 | Seitenschneider | VDE | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 70 26 160 | VDE Seitenschneider mit kleiner facettenförmig | 216 | - | - | Weicher / mittlerer / harter Draht: Durchmesser 4,0/2,8/1,8 | - | 4 | - | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
22.89 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 72 01 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | bündig schneiden | 140 | PVC-Seitenschneider | Werkstatt | - | - | - | - | - | 72 01 140 | Seitenschneider für Kunststoff | 125 | - | - | Kunststoff bis 1.2 | - | - | - | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
23.49 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | DIN ISO 5743 | - | - | 72 01 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | bündig schneiden | 160 | PVC-Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 72 01 160 | Seitenschneider für Kunststoff | 164 | - | - | Kunststoff bis 1.2 | - | - | - | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
25.16 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 72 01 180 | - | - | - | gehärtetes Polieren | bündig schneiden | 180 | PVC-Seitenschneider | Werkstatt | - | - | - | - | - | 72 01 180 | Seitenschneider für Kunststoff | 193 | - | - | Kunststoff bis 1.2 | - | - | - | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
24.34 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 72 02 125 | - | - | - | gehärtetes Polieren | bündig schneiden | 125 | PVC-Seitenschneider | Werkstatt | - | - | - | - | - | 72 02 125 | Seitenschneider für Kunststoff | 109 | - | - | Kunststoff bis 1.2 | - | - | - | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
41.86 € | 6 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 72 21 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | bündig schneiden | 228 | PVC-Seitenschneider | Werkstatt | - | - | - | - | - | 72 21 160 | Seitenschneider für Kunststoff | 165 | - | - | Kunststoff bis 1.2 | - | - | - | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
27.31 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | DIN ISO 5743 | - | - | 72 51 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | bündig schneiden | 160 | Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5743 | - | - | - | 72 51 160 | Für FASEROPTISCHES KABEL | 166 | - | - | - | - | - | - | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
19.63 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 140 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 140 | Power Seitenschneider | 131 | - | 2 | Drahtdurchmesser des mittelharten / harten / Pianodrahtes: 3,1/2,0/1,5 | 1.5 | - | 3.1 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
20.03 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 160 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 160 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 160 | Power Seitenschneider | 178 | - | 2.5 | Mittelharter / harter / Drahtdurchmesser 3,4/2,5/2,0 | 2 | - | 3.4 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
21.99 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 180 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 180 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 180 | Power Seitenschneider | 241 | - | 2.7 | Mittelharter / harter / Drahtdurchmesser 3,8/2 7/2,2 | 2.2 | - | 3.8 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
24.23 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 200 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 200 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 200 | Power Seitenschneider | 263 | - | 3 | Mittelharter / harter / Drahtdurchmesser 4,2/3,0/2,5 | 2.5 | - | 4.2 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
30.66 € | 6 | 3 Arbeitstage | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 01 250 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 250 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 01 250 | Power Seitenschneider | 391 | - | 3.5 | Mittelhart / hart / Drahtdurchmesser 4.60 /3.50 /3.00 | 3 | - | 4.6 | Chrom-Vanadium- Stahl | |||
23.77 € | 6 | 9 Arbeitstage | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | - | 74 02 140 | - | - | - | gehärtetes Polieren | nicht bündiger Modell | 140 | Kraft Seitenschneider | Werkstatt | - | DIN ISO 5749 | - | - | - | 74 02 140 | Power Seitenschneider | 157 | - | 2 | Mittelharter / harter / Drahtdurchmesser 3,10/2,00/1,50 | 1.5 | - | 3.1 | Chrom-Vanadium- Stahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
EN-Norm
Hersteller Teilenummer
Spiele Durchmesser(mm)
Passende Durchmesser
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Welle ⌀(mm)
Standards
Passend für
geeignet für Achsen von
Spitzenlänge
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften