Präzisionszangen-Sortiment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00 21 25
26 12 200
26 22 200
36 22 125
64 62 120
70 06 140 D1
81 01 250
81 03 250
81 11 250
81 13 250
85 51 250 AF
85 51 250 C
85 59 250 C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmdurchmesser (maximal)
(mm)
DIN-Norm Härte
(HRC)
Backenform Hersteller Teilenummer Spiele Durchmesser
(mm)
Passende Durchmesser Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Welle ⌀
(mm)
Passend für geeignet für Achsen von Spitzenlänge Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)
Härte (maximal) Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Material

193.80 €

1 3 Arbeitstage -DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D--00 21 2512 - 25/19 - 6012-25 mm | 19-60 mmtemperiert-140|180|130|165Zange für Sicherungsringe eingestellt-10 - 25/19 -60Außen- und Ringe10-25 mm | 19-60 mm90° Winkel | Gerade00 21 25 S-1640---Chrom-Vanadium - Stahl

23.61 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 574561Gerade26 12 200--gehärtetes Polieren-200RundzangeWerkstatt----26 12 200-201-(Mittelharter / harter Draht) 3.20/2.20-Vanadium Elektroofen Stahl

26.47 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 57456140 Grad | abgewinkelt26 22 200--gehärtetes Polieren-200RundzangeWerkstatt----26 22 200-197-(Mittelharter / harter Draht) 3.20/2.20-Vanadium Elektroofen Stahl

49.19 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 5743--36 22 125--gehärtetes Polieren-125BefestigungsartElektrotechnik und Feinmechanik----36 22 125Befestigungsart90Weicher Draht: 1,2 mm ⌀-1.2Werkzeugstahl

45.27 €

6 3 Arbeitstage --56-64 62 120--gehärtetes Polierennicht bündiger Modell120WinkelschneiderElektrotechnik und Feinmechanik----64 62 120abgewinkelte Abschrägung70weicher Draht: 0,6 mm ⌀-0.6Werkzeugstahl
-

27.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage ----70 06 140 D1----140Seitenschneider-------240----

29.27 €

6 3 Arbeitstage -------temperiert-250Absaugzange-------355---Chrom-Vanadium - Stahl

36.44 €

6 9 Arbeitstage -------temperiert-250Absaugzange-------355---Chrom-Vanadium - Stahl

43.29 €

6 3 Arbeitstage -------temperiert-250Absaugzange-------355---Chrom-Vanadium - Stahl

50.36 €

6 3 Arbeitstage -------verchromt | gehärtet--Absaugzange-----------Chrom-Vanadium - Stahl

68.20 €

1 9 Arbeitstage 70------temperiert--Klemme Zange-------350---Chrom-Vanadium - Stahl

52.36 €

1 3 Arbeitstage ---------250Klemme-------340----

18.24 €

1 9 Arbeitstage ----------Klemme Griffeinsatz------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support