Gerüstratsche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
74 21 200
74 22 200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Ausführung Gewicht
(g)

26.74 €

6 3 Arbeitstage 74 21 20074 21 200235

29.60 €

6 3 Arbeitstage 74 22 20074 22 200300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(HRC) 64 DIN-Norm DIN ISO 5749 Härte(HRC) 64
Materialeigenschaften gehärtetes Polieren Zangenfunktionen nicht bündiger Modell Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200
Artikelausführung Kraft Seitenschneider Einsatzbereich (Zange) Werkstatt Standards DIN ISO 5749
Ausführung (verschied.) Diagonalschneider mit hoher Hebelwirkung und 12° abgewinkeltem Kopf Härte (maximal) harter Draht(mm) 3 Härte (maximal)(mm) Mittelhart / hart / Drahtdurchmesser 4.20 /3.00 /2.50
Drahthärte Härte (maximal)(mm) 2.5 Härte (maximal) -Medium Draht(mm) 4.2 Material Chrom-Vanadium- Stahl

Technischer Support