Sicherungsringzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44 11 J2
44 11 J3
44 11 J4
44 21 J01
44 21 J11
44 21 J21
46 21 A31
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Hersteller Teilenummer Spiele Durchmesser
(mm)
Passende Durchmesser Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Standards Passend für geeignet für Achsen von Spitzenlänge Gewicht
(g)

13.69 €

6 9 Arbeitstage DIN 5256-C44 11 J219 - 6019-60 mm180-Innere Ringe-Gerade135

15.67 €

6 9 Arbeitstage DIN 5256-C44 11 J340 - 10040-100 mm225-Innere Ringe-Gerade196

26.14 €

6 9 Arbeitstage DIN 5256-C44 11 J485 - 14085-140 mm320-Innere Ringe-Gerade469

14.53 €

6 9 Arbeitstage DIN 5256-D44 21 J018 - 138-13 mm130DIN 5256 DInnere Ringe-90° Winkel88

14.53 €

6 9 Arbeitstage DIN 5256-D44 21 J1112 - 2512-25 mm130DIN 5256 DInnere Ringe-90° Winkel88

14.74 €

6 9 Arbeitstage DIN 5256-D44 21 J2119 - 6019-60 mm170DIN 5254 BInnere Ringe-90° Winkel139

18.57 €

6 9 Arbeitstage DIN 5254-B46 21 A3140 - 100-200DIN 5254 BRinge40-100 mm90° Winkel219

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Zange für Sicherungsringe Material Chrom-Vanadium- Stahl

Technischer Support