Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03 02 160 |
03 02 180 |
03 02 200 |
03 05 140 |
03 06 160 |
03 06 200 |
03 07 160 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Zange) | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) (mm²) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.53 € | 6 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5746 | - | 03 02 160 | polieren | gehärtet | 160 | Werkstatt | 03 02 160 | 223 | Mittelharter / harter Draht: 3,1 / 2,0 mm Durchmesser · Max. Durchmesser 16 | 2 | 3.1 | |||
16.81 € | 6 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5746 | - | 03 02 180 | polieren | gehärtet | 180 | Werkstatt | 03 02 180 | 254 | Mittlerer harter / harter Draht: 3,4/2,2 mm Durchmesser · max 16 | 2.2 | 3.4 | |||
19.34 € | 6 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5746 | - | 03 02 200 | polieren | gehärtet | 200 | Werkstatt | 03 02 200 | 322 | Mittelharter / harter Draht: 3,8/2,5 mm Durchmesser · · Durchmesser 16 | 2.5 | 3.8 | |||
20.03 € | 6 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5746 | - | 03 05 140 | verchromt | gehärtet | 140 | Werkstatt | 03 05 140 | 139 | Mittelharter / harter Draht: 2,8/1,8 mm Durchmesser · max 10 | 1.8 | 2.8 | |||
22.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | EN 60900 | 03 06 160 | verchromt | gehärtet | 160 | VDE | 03 06 160 | 228 | Mittelharter / harter Draht: 3,1/2,0 mm Durchmesser · Max. Durchmesser 16 | 2 | 3.1 | |||
27.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | EN 60900 | 03 06 200 | verchromt | gehärtet | 200 | VDE | 03 06 200 | 326 | Mittelharter / harter Draht: 3,8/2,5 mm Durchmesser · Max. Durchmesser 16 | 2.5 | 3.8 | |||
29.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | EN 60900 | 03 07 160 | verchromt | gehärtet | 160 | VDE | 03 07 160 | 254 | Mittelharter / harter Draht: 3,1/2,0 mm Durchmesser · max 16 | 2 | 3.1 |
Loading...
Härte(HRC) | 60 | Härte(HRC) | 60 | Artikelausführung | Kammzange |
---|---|---|---|---|---|
Standards | DIN ISO 5746 | Material | Werkzeugstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
EN-Norm
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Zange)
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal)(mm²)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften