Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
35 12 115 ESD |
35 32 115 D1 |
35 42 115 |
35 42 115 ESD |
35 62 145 D1 |
77 42 115 ESD |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Härte (HRC) | Länge der Backen (mm) | Backenform | Kiefergröße (mm) | Spitzenweite (mm) | Klauenbreite (mm) | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Standards | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.41 € | 6 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 9655 | - | 22.5 | Gerade | flach - breit glatte Greifflächen | 4 | - | 2 | 35 12 115 ESD | Polieren | - | 115 | Flachzange | ESD | - | 35 12 115 ESD | - | 74 | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
- | 34.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 35 32 115 D1 | - | - | 115 | Rundzange | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | |
32.09 € | 6 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 9655 | - | - | 45° | 45° abgewinkelt. flache runde Backen | - | - | - | 35 42 115 | gehärtetes Polieren | - | 115 | Rundzange | Elektrotechnik und Feinmechanik | DIN ISO 9655 | 35 42 115 | - | 74 | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
35.01 € | 6 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 9655 | - | 22.5 | 45 Grad | Flach. runden | 4 | 2 | - | 35 42 115 ESD | Polieren | - | 115 | Spitzzange | ESD | - | 35 42 115 ESD | - | 70 | - | - | - | Werkzeugstahl | |||
- | 35.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 35 62 145 D1 | - | - | 145 | Spitzzange | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | ||
40.19 € | 6 | 3 Arbeitstage | DIN ISO 9654|DIN EN 61340-5 | 62 | - | - | - | - | - | 77 42 115 ESD | gehärtetes Polieren | bündig schneiden | 115 | Seitenschneider | ESD | DIN ISO 9654 | 77 42 115 ESD | Spitzkopf. Klingen nicht abgeschrägt | 78 | Weicher / mittelharter / harter Draht: 1,3/1,0 / - | 1.3 | 0.8 | Werkzeugstahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Härte(HRC)
Länge der Backen(mm)
Backenform
Kiefergröße(mm)
Spitzenweite(mm)
Klauenbreite(mm)
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Standards
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften