Spannungsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

839-1

Teilenummer
839-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingenlänge(mm) 58 Klingenbreite(mm) 2.8 Abtrieb Steckplatz
Griff-ø(mm) 18 Grifflänge(mm) 92 Werkstoff Werkzeugstahl
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 150 Artikelausführung Netz Spannung (maximal)(V AC) 250
Spannung (min.)(V AC) 220

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsprüfer, die Teilenummer ist 839-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 839-1.

Technischer Support