Torx Kraft Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02 02 225 T
08 21 145
08 22 145
08 22 145 T
08 25 145
08 26 145
09 02 240 T
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Härte
(HRC)
Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Gewicht
(g)
Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
Material

34.07 €

1 4 Arbeitstage DIN ISO 57466302 02 225 TPolierennicht bündiger Sicherheitshaken225KraftkammzangeWerkstatt40132.5-Werkzeugstahl

20.36 €

6 3 Arbeitstage DIN ISO 5746-08 21 145Polierennicht bündiger Modell145KammzangeWerkstatt1162-3Werkzeugstahl

22.56 €

6 3 Arbeitstage DIN ISO 5746-08 22 145Polierennicht bündiger Modell145KammzangeWerkstatt1452-3Werkzeugstahl

29.89 €

1 4 Arbeitstage DIN ISO 5746-08 22 145 T-nicht bündiger Modell145KammzangeWerkstatt-2-3Werkzeugstahl

25.20 €

6 4 Arbeitstage DIN ISO 5746-08 25 145verchromtnicht bündiger Modell145KammzangeWerkstatt1452-3Werkzeugstahl

27.16 €

1 3 Arbeitstage --08 26 145verchromt-145MinikammzangeVDE1452-3-

47.91 €

1 4 Arbeitstage DIN ISO 57466409 02 240 TPolierenSicherheitshaken240KammzangeWerkstatt4633-4.6Vanadium Elektroofen Stahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support