Kraft-Kombizange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02 07 200
02 07 225
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm EN-Norm Hersteller Teilenummer Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Einsatzbereich (Zange) Ausführung Gewicht
(g)
Härte (maximal)
(mm²)
Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)

37.59 €

1 9 Arbeitstage DIN ISO 5746|DIN EN 60900EN 6090002 07 200200VDE02 07 200380Harter Draht: 2,8 mm Durchmesser · Pianodraht: 2,2 mm Durchmesser · max 252.82.2

41.94 €

1 9 Arbeitstage DIN ISO 5746-02 07 225225Werkstatt02 07 225486Harter Draht: 3,0 mm Durchmesser · Klavierdraht: 2,5 mm Durchmesser · MaxDiameter: 2532.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(HRC) 64 Härte(HRC) 64 Materialeigenschaften verchromt | gehärtet
Artikelausführung Kraftkammzange Standards DIN ISO 5746 Material Werkzeugstahl

Technischer Support