Werkzeugsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

77 02 115

Teilenummer
77 02 115
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.50 €

6 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(HRC) 62 DIN-Norm DIN ISO 9654 Härte(HRC) 62
Hersteller Teilenummer 77 02 115 Materialeigenschaften gehärtetes Polieren Zangenfunktionen nicht bündiger Modell
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 115 Artikelausführung Seitenschneider Einsatzbereich (Zange) Elektrotechnik und Feinmechanik
Standards DIN ISO 9654 Ausführung 77 02 115 Ausführung (verschied.) Runder Kopf. mit kleiner facettenförmig
Gewicht(g) 80 Härte (maximal) harter Draht(mm) 0.6 Härte (maximal)(mm) Weicher / mittlerer / harter Draht: 1,6/1,2/0,5
Härte (maximal) weicher Draht(mm) 1.6 Härte (maximal) -Medium Draht(mm) 1.2 Material Werkzeugstahl

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, die Teilenummer ist 77 02 115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 77 02 115.

Technischer Support