Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
74 05 140 |
74 05 160 |
74 05 250 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.31 € | 6 | 9 Arbeitstage | 74 05 140 | 140 | 74 05 140 | 157 | 2 | Mittelharter / harter / Drahtdurchmesser 3,10/2,00/1,50 | 1.5 | 3.1 | |||
30.57 € | 6 | 9 Arbeitstage | 74 05 160 | 160 | 74 05 160 | 209 | 2.5 | Mittelharter / harter / Drahtdurchmesser 3,40/2. 50/2.00 | 2 | 3.4 | |||
42.39 € | 6 | 3 Arbeitstage | 74 05 250 | 250 | 74 05 250 | 440 | 3.5 | Mittelhart / hart / Drahtdurchmesser 4.60 /3.50 /3.00 | 3 | 4.6 |
Loading...
Härte(HRC) | 64 | DIN-Norm | DIN ISO 5749 | Härte(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | gehärtet | verchromt | Zangenfunktionen | nicht bündiger Modell | Artikelausführung | Kraft Seitenschneider |
Einsatzbereich (Zange) | Werkstatt | Standards | DIN ISO 5749 | Ausführung (verschied.) | Power Seitenschneider |
Material | Chrom-Vanadium- Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften