Sicherungsringzangen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00 20 03 V02
48 31 J2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Hersteller Teilenummer Spiele Durchmesser
(mm)
Passende Durchmesser Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Passend für geeignet für Achsen von Ausführung Gewicht
(g)

63.07 €

1 3 Arbeitstage -00 20 03 V02-19-60 mm | 12-25 mm--Zange für Sicherungsringe eingestelltAußen- und Ringe10-25 mm | 19-60 mm00 20 03 V02450

29.69 €

6 9 Arbeitstage DIN 5256-C48 31 J219 - 6019-60 mmtemperiert180Zange für SicherungsringeInnere Ringe-48 31 J2175

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenlänge Gerade Material Chrom-Vanadium - Stahl

Technischer Support