Schlitzschraubendreherbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
34 12 130
34 22 130
35 82 145 D1
49 21 A11
64 42 115
77 22 115
77 52 115
78 13 125 D1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Härte
(HRC)
DIN-Norm Härte
(HRC)
Backenform Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Welle ⌀
(mm)
Standards Passend für geeignet für Achsen von Spitzenlänge Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)
Härte (maximal)
(mm²)
Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
Material

43.53 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 9255-Gerade | flach breit34 12 130poliert | polieren-135FlachzangeElektrotechnik und Feinmechanik-----34 12 130-61-----Chrom-Vanadium - Stahl

44.39 €

6 3 Arbeitstage -DIN ISO 9255-Gerade | flach. runden34 22 130poliert | polieren-135RundzangeElektrotechnik und Feinmechanik-----34 22 130-61-----Chrom-Vanadium - Stahl
-

44.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -------145Greifer--------120------

19.99 €

6 3 Arbeitstage -DIN 5254-B--49 21 A11temperiert-130Zange für Sicherungsringe-10 - 25-Ringe10-25 mm90° Winkel49 21 A11-100-----Chrom-Vanadium - Stahl

43.20 €

6 3 Arbeitstage 56DIN ISO 965456-64 42 115gehärtetes Polierennicht bündiger Modell115EndschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-DIN ISO 9654---64 42 115Winkelschneider vorne. kurzer Kopf. mit einer kleinen facettenförmig. Öffnungswinkel 27°69Weicher / mittelharter / harter Draht: 1,5 - 1/0,5 / -0.5-1.51Werkzeugstahl

35.67 €

6 3 Arbeitstage 57DIN ISO 965457-77 22 115gehärtetes Polierenbündig schneiden115SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-DIN ISO 9654---77 22 115Runder Kopf. ohne facettenförmig80--Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,3/1,0 / -1.31Werkzeugstahl

40.03 €

6 3 Arbeitstage 57DIN ISO 965457-77 52 115gehärtetes Polierennicht bündiger Modell115SeitenschneiderElektrotechnik und Feinmechanik-DIN ISO 9654---77 52 115Spitz. Flachkopf mit kleiner facettenförmig77-0.5Weicher / mittlerer / harter Draht: 1,0/0,8/0,510.8Werkzeugstahl
-

23.52 €

1 3 Arbeitstage -------125Seitenschneider--------80------

Loading...

  1. 1

Technischer Support