Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 12 240 T |
26 12 200 T |
26 15 200 T |
26 22 200 T |
26 25 200 T |
34 42 130 |
34 42 130 ESD |
34 52 130 |
34 52 130 ESD |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Härte (HRC) | Backenform | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Gewicht (g) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | DIN ISO 5746 | 64 | - | 09 12 240 T | Polieren | Sicherheitshaken | 240 | Kammzange | Werkstatt | 455 | 3 | 4.6 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
30.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | DIN ISO 5745 | 61 | Gerade | 26 12 200 T | - | Sicherheitshaken | 200 | Rundzange | Werkstatt | 200 | 2.2 | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
34.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | DIN ISO 5745 | 61 | Gerade | 26 15 200 T | verchromt | Sicherheitshaken | 200 | Rundzange | Werkstatt | 204 | 2.2 | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
33.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | DIN ISO 5745 | 61 | 40 Grad | 26 22 200 T | Polieren | Sicherheitshaken | 200 | Rundzange | Werkstatt | 202 | 2.2 | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
38.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | DIN ISO 5745 | 61 | 40 Grad | 26 25 200 T | - | Sicherheitshaken | 200 | Rundzange | Werkstatt | 205 | 2.2 | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl | |||
44.30 € | 6 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 34 42 130 | polieren | brüniert | - | 130 | Flachzange | Werkstatt | 61 | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
46.29 € | 6 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 34 42 130 ESD | Polieren | - | 130 | Flachzange | ESD | 61 | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
46.41 € | 6 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 34 52 130 | Polieren | - | 130 | Rundzange | Elektrotechnik und Feinmechanik | 61 | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | |||
48.37 € | 6 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 34 52 130 ESD | Polieren | - | 130 | Rundzange | ESD | 61 | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Härte(HRC)
Backenform
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Gewicht(g)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften