Sensoren für die Wand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1616471

Teilenummer
1616471
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingendurchmesser(mm) 2.5 Klingenlänge(mm) 60 Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 145 Artikelausführung Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 5

Sie befinden sich auf der Seite für Sensoren für die Wand, die Teilenummer ist 1616471.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1616471.

Technischer Support