Lux Sonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6685750

Teilenummer
6685750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingendurchmesser(mm) 3 Klingenlänge(mm) 60 Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 145 Artikelausführung Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 9

Sie befinden sich auf der Seite für Lux Sonde, die Teilenummer ist 6685750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6685750.

Technischer Support