Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6678110
Klingendurchmesser(mm) | 4 | Klingenlänge(mm) | 100 | Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 185 | Artikelausführung | Torx-Schraubendreher | Größe (Schraubendreher) | T 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher Innen-TX mit Stift T20, die Teilenummer ist 6678110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6678110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften