Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
00 21 06 HK S |
00 21 06 HL S |
00 21 19 LB E |
00 21 19 LB S |
00 21 20 |
00 21 36 |
00 21 37 |
00 21 41 |
00 21 42 |
98 99 15 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Tragfähigkeit (Gewicht) (kg) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich | Funktionen der Werkzeugtasche | Ausführung | Menge (l) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
524.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,035.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rot | 107 | 375 | 311 | - | ABS-Kunststoff | - | 107 | - | 442 | 311 | VDE | - | - | - | - | |||
706.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rot | 107 | 375 | 311 | - | ABS-Kunststoff | - | 151 | - | 442 | 357 | Sanitär | - | - | - | 9400 | |||
741.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | ABS. Werkzeugplatte aus con-pearl®-Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol | - | 175 | 370 | 480 | - | Elektroinstallateure | - | 00 21 20 | - | 7200 | |||
897.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | Polypropylen | 25 | - | - | - | - | Elektroinstallateure | - | - | 34 | 10000.0 | |||
1,376.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | Polypropylen | 35 | - | - | - | - | Elektroinstallateure | - | - | 45 | 15000.0 | |||
1,204.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | ABS Kunststoff | Aluminium | - | 270 | 410 | 510 | - | Elektroinstallateure | Teleskopgriff | Rollen | Werkzeughalter | Zahlenschloss | - | - | 12450 | |||
1,152.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,689.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Kiste (+ Tools) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Tragfähigkeit (Gewicht)(kg)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich
Funktionen der Werkzeugtasche
Ausführung
Menge(l)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften