Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2143-1
DIN-Norm | DIN 5128 | Material (Griff) | Holz | Material (Hammerkopf) | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 340 | Größe (⌀)(mm) | 64 | Artikelausführung | Weicher Gesichtshammer |
Gewicht(g) | 520 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Hammer , die Teilenummer ist 2143-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2143-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften