Teilenummer
|
---|
6400 |
6500 |
6500 R |
6600 |
6600 R |
6700 |
6750 |
6900 |
7000 |
8100 VDE |
8200 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Tragfähigkeit (Gewicht) (kg) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich | Funktionen der Werkzeugtasche | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,061.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoffgehäuse mit Aluminium | Kunststoff | - | - | - | - | Elektroinstallateure | Zahlenschloss | 7500 | |
1,335.87 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Schwarz | - | Kunststoff | - | 190 | 410 | 490 | Elektroinstallateure | - | - | |
1,660.24 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Schwarz | - | - | 40 | - | - | - | - | Teleskopgriff | - | |
1,079.43 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Schwarz | - | Kunststoff | - | 190 | 410 | 490 | Elektroinstallateure | - | - | |
1,270.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | Teleskopgriff | - | |
871.21 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff mit Aluminium | Kunststoff | - | 170 | 340 | 470 | Elektroinstallateure | - | 8700 | |
897.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Schlagfeste Kunststoffschale mit stabilem Aluminium | ABS-Kunststoff | - | 340 | 170 | 470 | Elektroinstallateure | - | 4600 | |
1,029.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | Schwarz | - | Kunststoff | - | 165 | 310 | 460 | ESD | - | - | ||
1,116.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Dunkelbraun | - | Kunststoff | - | - | - | - | Elektroinstallateure | Rollen | Teleskopgriff | 10000.0 | |
887.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | - | Rindsleder | - | 310 | 175 | 440 | VDE | - | - | |
443.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | - | Kunststoff | - | 170 | 350 | 480 | VDE | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Kiste (+ Tools) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Tragfähigkeit (Gewicht)(kg)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich
Funktionen der Werkzeugtasche
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften