Teilenummer
|
---|
6415 |
6515 |
6515 R |
6615 |
6615 R |
6915 |
7015 |
8115 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Tragfähigkeit (Gewicht) (kg) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich | Funktionen der Werkzeugtasche | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.20 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | Kunststoff mit Aluminium | Kunststoff | - | 360 | 180 | 470 | Elektroinstallateure | - | 4800 | |
492.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | Kunststoff | - | 190 | 410 | 490 | Universalventil | - | - | |
535.88 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | Teleskopgriff | - | |
349.57 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | Kunststoff | - | 190 | 410 | 490 | Universalventil | - | - | |
408.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | Schwarz | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | Teleskopgriff | - | ||
559.11 € | 1 | 17 Arbeitstage | Schwarz | 165 | 460 | 310 | - | Kunststoff | - | 210 | 370 | 500 | Universalventil | - | - | ||
465.75 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Dunkelbraun | - | - | - | Kunststoffgehäuse mit Aluminium | Kunststoff | - | 200 | 400 | 500 | Elektroinstallateure | Zahlenschloss | 7500 | |
168.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | - | - | - | - | Kunstleder | - | 310 | 175 | 440 | Universalventil | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Kiste (leer) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Tragfähigkeit (Gewicht)(kg)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich
Funktionen der Werkzeugtasche
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften