Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
880AMGT |
880AMGT-1 |
880MGT |
880MGT-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 64 | 16 mm | 16 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 64 | 16 mm | 16 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 64 | 20.8 mm | 20.8 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 62 | 18 mm | 18 |
Loading...
Abtrieb | Sechskant | Antrieb (Schraubendreher) | 10 mm (3/8 ") | Antrieb (Werkzeuge) | 10 mm (3/8 ") |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | verchromt | polieren | Artikelausführung | Zündkerzenbit | Material | Chrom-Vanadium- Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften