Teilenummer
|
---|
1003S-1 |
1158-2 |
198-18 |
2250-1 |
2250-2 |
2250-3 |
2250-4 |
8807S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Allen | 20 mm (3/4 ") | - | - | phosphatiert | - | - | 24 | - | Chrom-Vanadium-legierter Stahl | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 20 mm (3/4 ") | 25 mm | 25 mm (1 '') | - | verchromt | 70 | 70 | - | 393 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6,3 mm (1/4 ") | 6,3 mm (1/4 ") | - | - | verchromt | - | 23.5 | - | 17 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6,3 mm (1/4 ") | 10 mm (3/8 ") | 3/8 "(10 mm) 4-Kanten | Chrom-Vanadium | verchromt | - | 30 | - | 26 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 8 mm (5/16 ") | 10 mm (3/8 ") | - | - | verchromt | - | 31 | - | 40 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6,3 mm (1/4 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | - | verchromt | - | 35 | - | 45 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Adapter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften