Sechskantkopfbit Bit-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
163-259/14
880LG/10H
880TZ/10H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Antrieb (Werkzeuge) Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schraubenschlüsselgröße

230.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

208.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN 3124---

202.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -10 mm (3/8 ")24010 - 19 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb Sechskant Antrieb (Schraubendreher) 10 mm (3/8 ") Materialeigenschaften verchromt | polieren
Artikelausführung Bit-Set Material Chrom-Vanadium- Stahl

Technischer Support