Doppelendfähren Kiste - Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
163-101/9
163-296/7
163-518/9
163-520/15
610N/8
630/12
630A-1/2X9/16
630A-1/4X5/16
630A-1X1.1/8
630A-1.1/16X1.1/4
630A-3/4X7/8
630A-3/8X7/16
630A-5/8X3/4
630A-15/16X1
630A-19/32X11/16
630A-25/32X13/16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Größe (Schraubenschlüssel) Schraubenschlüsselgröße Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Material

241.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage DIN 838|DIN ISO 10104verchromt | polieren-Doppelendfähren Kiste - Set-6 x 7 - 21 x 23 mm6|7|8|9|10|11|12|13Chrom-Vanadium- Stahl

169.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN 838|DIN ISO 10104verchromt | polieren-Doppelendfähren Kiste - Set--6|7|8|9|10|11|12|13Chrom-Vanadium- Stahl

230.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Doppelendfähren Kiste - Set----

415.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Doppelendfähren Kiste - Set----

164.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage DIN 837-B|DIN ISO 10103verchromt | polieren-Doppelendfähren Kiste - Set-6 x 7 - 21 x 22 mm6|7|8|9|10|11|12|13Chrom-Vanadium- Stahl

301.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN 838|DIN ISO 10104verchromt | polieren-Doppelendfähren Kiste - Set-6 x 7 - 27 x 32 mm6|7|8|9|10|11|12|13Chrom-Vanadium- Stahl

26.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren230Doppel-ended Kiste1/2"|9/16"--Chrom-Vanadium- Stahl

23.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren170Doppel-ended Kiste1/4"|5/16"--Chrom-Vanadium- Stahl

46.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren350Doppel-ended Kiste1"|1 1/8"--Chrom-Vanadium- Stahl

53.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren365Doppel-ended Kiste1 1/16"|1 1/4"--Chrom-Vanadium- Stahl

34.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren295Doppel-ended Kiste3/4"|7/8"--Chrom-Vanadium- Stahl

23.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren200Doppel-ended Kiste3/8"|7/16"--Chrom-Vanadium- Stahl

31.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren265Doppel-ended Kiste5/8"|3/4"--Chrom-Vanadium- Stahl

45.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren330Doppel-ended Kiste15/16"|1"--Chrom-Vanadium- Stahl

27.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren255Doppel-ended Kiste19/32"|11/16"--Chrom-Vanadium- Stahl

34.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 1085verchromt | polieren295Doppel-ended Kiste25/32"|13/16"--Chrom-Vanadium- Stahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support