Saugrohr Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2584-1

Teilenummer
2584-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingenlänge(mm) 210 Abtrieb Allen Antrieb (Schraubendreher) 12,5 mm (1/2 ")
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 248 Artikelausführung Sockel Schraubenschlüsselgröße(mm) 6
Material Spezialstahl

Sie befinden sich auf der Seite für Saugrohr Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz, die Teilenummer ist 2584-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2584-1.

Technischer Support