Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4760-2
Abtrieb | 10 mm (3/8 ") | Materialeigenschaften | verchromt | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 142 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Zündkerzenschlüssel | Gewicht(g) | 113 | Material | Chrom-Vanadium- Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Zündkerzenschlüssel, die Teilenummer ist 4760-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4760-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften