Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2567-16
Abtrieb | Sicherheits- Torx Sockel | Antrieb (Schraubendreher) | 12,5 mm (1/2 ") | Antrieb (Werkzeuge) | 12,5 mm (1/2 ") |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | verchromt | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 60 | Artikelausführung | Bit |
Schraubenschlüsselgröße | 16 mm | Schraubenschlüsselgröße(mm) | 16 | Material | Chrom-Vanadium- Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechrund Sockel Bit, die Teilenummer ist 2567-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2567-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften