Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8501-2.5 |
8501-3 |
8501-4 |
8501-5 |
8501-6 |
8501-8 |
8801-3 |
8801-4 |
8801-5 |
8801-6 |
8801-7 |
8801-9 |
8801-10 |
8801-11 |
8801-12 |
8801A-3/16 |
8801KK-6 |
8801KK-8 |
8801KK-10 |
986LG-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Abmessungen (Klingen) (mm) | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Griffmaße handhaben (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ratschenbits (Zoll) | Verwendete (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.5 | 6.5 | DIN 7422 | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 28 | - | Innensechskant Bit 2.5 | 2.5 | DIN7422 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | DIN 7422 | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | 6.5 | 28 | - | Inneres sechseckiges Bit 3 | 3 | DIN7422 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6.5 | 6.5 | DIN 7422 | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 28 | - | Innensechskantbohrer 4 | 4 | DIN7422 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.5 | 6.5 | DIN 7422 | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 28 | - | Inneres sechseckiges Bit 5 | 5 | DIN7422 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.5 | 6.5 | DIN 7422 | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 28 | - | Innensechskant 6 | 6 | DIN7422 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6.5 | 6.5 | DIN 7422 | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 28 | - | Inneres sechseckiges Bit 8 | 8 | DIN7422 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 23.5 | 23.5 | DIN 7422 | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 50 | - | Inneres sechseckiges Bit 3 | 3 | DIN7422 | Spezialstahl | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28.5 | 28.5 | DIN 7422 | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 55 | - | Innensechskantbohrer 4 | 4 | DIN7422 | Spezialstahl | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 33.5 | 33.5 | DIN 7422 | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 60 | - | Inneres sechseckiges Bit 5 | 5 | DIN7422 | Spezialstahl | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 38.5 | 38.5 | DIN 7422 | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 65 | - | Innensechskant 6 | 6 | DIN7422 | Spezialstahl | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 43.5 | 43.5 | DIN 7422 | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 70 | - | Inneres sechseckiges Bit 7 | 7 | DIN7422 | Spezialstahl | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 52.5 | 52.5 | DIN 7422 | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 80 | - | Inneres sechseckiges Bit 9 | 9 | DIN7422 | Spezialstahl | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 57.5 | 57.5 | DIN 7422 | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 85 | - | Innensechskantbohrer 10 | 10 | DIN7422 | Spezialstahl | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60 | 60 | DIN 7422 | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 87.5 | - | Inneres Sechskantbit 11 | 11 | DIN7422 | Spezialstahl | |
31.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 62.5 | 62.5 | DIN 7422 | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 90 | - | Innensechskant 12 | 12 | DIN7422 | Spezialstahl | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | - | - | 10 mm (3/8 ") | - | - | 60 | 3/16" | - | - | - | Spezialstahl | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 89.5 | 89.5 | - | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 116 | - | Innensechskant 6 | 6 | - | Spezialstahl | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 89.5 | 89.5 | - | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 116 | - | Inneres sechseckiges Bit 8 | 8 | - | Spezialstahl | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 88.5 | 88.5 | - | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | - | 116 | - | Innensechskantbohrer 10 | 10 | - | Spezialstahl | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | DIN 7422 | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | - | 108 | - | Inneres sechseckiges Bit 9 | 9 | DIN7422 | Spezialstahl |
Loading...
Abtrieb | Allen | Materialeigenschaften | Tin | Artikelausführung | Bit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Abmessungen (Klingen)(mm)
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Griffmaße handhaben(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ratschenbits (Zoll)
Verwendete(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Standards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften