Hahnenfußschlüssel se

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

163-210/19

Teilenummer
163-210/19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

465.75 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 Materialeigenschaften verchromt | polieren Artikelausführung Hahnenfußschlüsselsatz
Schraubenschlüsselgröße(mm) 8|9|10|11|12|13|14|15 Material Chrom-Vanadium- Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Hahnenfußschlüssel se, die Teilenummer ist 163-210/19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 163-210/19.

Technischer Support