Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
163-377/11 |
163-519/12 |
450N/10 |
450N/12 |
450N/12NRS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | DIN 3110|DIN ISO 10102 | - | verchromt | - | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
235.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
114.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3110 | Chrom-Vanadium · verchromte Oberfläche | verchromt | 6 x 7 - 27 x 32 mm | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
153.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3110|DIN ISO 10102 | - | verchromt | 6 x 7 - 27 x 32 mm | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
191.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3110|DIN ISO 10102 | - | verchromt | 6 x 7 - 30 x 32 mm | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Chrom-Vanadium- Stahl |
Loading...
Artikelausführung | Doppelter offener Ringschlüssel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften