Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
900S |
900SZ/4 |
902SLG-17 |
903SPC/3 |
904SLG-17 |
990S/11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abtrieb | Antrieb (Werkzeuge) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sechskant | 12,5 mm (1/2 ") | - | - | Kraftbit Bit-Set | - | - | - | - | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sechskant | - | phosphatiert | geölt | 44 | Kraftbit Bit-Set | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sechskant | 12,5 mm (1/2 ") | - | 85 | Kraftbit | 17 mm | 17 | - | - | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Sechskant | 12,5 mm (1/2 ") | phosphatiert | geölt | 85 | Kraftbit Bit-Set | 17/19/21 mm | - | - | - | |
74.28 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Sechskant | - | - | 130 | Kraftbit | - | 17 | 275 | - | |
164.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sechskantkopf | XZN- Sockel | - | phosphatiert | geölt | - | Kraftbit Bit-Set | - | - | - | Chrom-Vanadium-legierter Stahl |
Loading...
Antrieb (Schraubendreher) | 12,5 mm (1/2 ") |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abtrieb
Antrieb (Werkzeuge)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften