Steckschlüsseleinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3702-1

Teilenummer
3702-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb Vierkantbuchse Antrieb (Schraubendreher) 12,5 mm (1/2 ") Antrieb (Werkzeuge) 12,5 mm (1/2 ")
Materialeigenschaften verchromt Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 36 Artikelausführung Bits
Schraubenschlüsselgröße 10 mm Schraubenschlüsselgröße(mm) 10 Material Chrom-Vanadium- Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsseleinsatz, die Teilenummer ist 3702-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3702-1.

Technischer Support